Ravvivatore manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHD001

Codice componente
SHD001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.82 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ravvivatore manuale Overall Length(mm) 250 Diameter(mm) 34
Diamond Part Size(mm) 22.0(L)×7.0(W)×4.5(T) JAN Code 4963202-083591 Weight(g) 245
Features Dressing is possible with little force. There are fewer sparks and little noise, which creates a better work environment.

Si trova sulla pagina di Ravvivatore manuale, il codice articolo è il seguente: SHD001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHD001.

Supporto tecnico