Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC4
Type | Disco diamantato | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 50 | Mass(g) | 230 | Included ring bore diameter(mm) | 15 |
Diamond Layer Width(mm) | 20 | JAN Code | 4963202-085595 | Features | Lightweight (metal bond cup ratio 55%), with easy operation via superior operability thanks to the radial shape of the grinding surface. A product that is friendlier to the environment than resinoid stone because it produces less dust, has less smell, creates fewer sparks, and takes less time to replace. |
Si trova sulla pagina di Fresa a tazza diamantata per saldature (tipo asciutto), il codice articolo è il seguente: BC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali