Bussole per bulloni di ancoraggio (12 punte) 8AD-L200

Bussole per bulloni di ancoraggio (12 punte) 8AD-L200

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Anchor bolt fastening socket for architectural foundation work.
[Features]
· 25.4 mm drive, 200 mm total length.
· Socket for anchor bolts tightening, important in foundation work.
· Ideal for tightening work in deep places where sockets do not reach, or where the long threads of bolts protrude out.
[Applications]
· For construction work and for tightening anchor bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8AD-46L200
8AD-55L200
8AD-65L200
8AD-75L200
8AD-85L200
8AD-95L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

267.59 €

1 Disponibile 9 giorni 46696927322020

295.83 €

1 Disponibile 6 giorni 55808032382660

337.24 €

1 Disponibile 9 giorni 65959535443150

394.11 €

1 Disponibile 9 giorni 7510410439503500

471.84 €

1 Disponibile 9 giorni 8511811846614760

565.74 €

1 Disponibile 9 giorni 9513013045705250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Color Black

Supporto tecnico