Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FK180
Chip | Diamante | Outer Diameter(mm) | 180 | Number of flutes(P) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Tip thickness(mm) | 1.8 | Hole Diameter(mm) | 20 | Details Type | General soft steel (for ironworking) |
JAN Code | 4963202-088008 | Application | For cutting various pipes, threaded rods, small-diameter cylindrical rods, etc. such as various shaped steel, C steel, hanger rail, raceway, roof deck, VLP, wires, water pipes, etc. made of general soft steel materials (iron and aluminum), angle steel, etc. | Applicable Electric Tools | Dust-Proof / Dust Collection Circular Saw and Chip Saw Cutter (for φ180-185 mm) |
Mass(g) | 440 |
Si trova sulla pagina di Lama Zetflashar Kittaro, il codice articolo è il seguente: FK180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FK180.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali