Codice articolo del costruttore: CM180
Marca: LOBTEX
Prezzo: 57.27 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CM180
Chip | Diamante | Outer Diameter(mm) | 180 | Number of flutes(P) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Tip thickness(mm) | 1.7 | Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Details Type | General soft steel (for ironworking) | JAN Code | 4963202-049139 | Application | For cutting various pipes, threaded rods, small-diameter cylindrical rods, etc. such as various shaped steel, C steel, hanger rail, raceway, roof deck, VLP, wires, water pipes, etc. made of general soft steel materials (iron and aluminum), angle steel, etc. |
Applicable Electric Tools | Dust-Proof / Dust Collection Circular Saw and Chip Saw Cutter (for φ180-185 mm) | Mass(g) | 330 | Other | Please do not use it with a disc sander or a disc grinder for your safety. |
Si trova sulla pagina di Lama Zetflashar King Cutter, il codice articolo è il seguente: CM180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CM180.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali