Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Bussole (12 punte) 3DB

Bussole (12 punte) 3DB

Socket for manual socket wrench that is ideal for tightening and loosening imperial sized bolts and nuts.
[Features]
· 9.5 mm drive / double hex type.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· Abundant in size.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan and other imported machinery.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3DB-14
3DB-16
3DB-17
3DB-18
3DB-19
3DB-20
3DB-22
3DB-24
3DB-26
3DB-28
3DB-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

5.71 €

4 giorni 7/162615.7178930

5.93 €

4 giorni 1/22718.518.591040

6.01 €

4 giorni 17/322719.519.591150

5.93 €

4 giorni 9/1627202091140

6.01 €

7 giorni 19/32292121101150

6.01 €

4 giorni 5/8292222101450

6.68 €

7 giorni 11/16302424111470

7.00 €

4 giorni 3/4322626131670

7.06 €

7 giorni 13/16322828131880

7.10 €

4 giorni 7/8333030141885

7.93 €

4 giorni 15/163432321520105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico