Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD312A

Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD312A
  • Sconto volumi elevati
Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Hand tool sockets 12 piece set.
· With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency, improving operability and enabling safe work.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HD312A

Codice componente
HD312A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.48 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 680 Set Content 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-15, 3D-16, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD312A, il codice articolo è il seguente: HD312A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HD312A.

Supporto tecnico