Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HDB311
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 1/2 / 17/32 / 7/16 / 7/8 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 15/16 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 640 | Set Content 1 | 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28, 3DB-30 / With Socket Holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole (doppio esagono, con supporto) HDB311, il codice articolo è il seguente: HDB311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HDB311.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali