Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2SB-04 |
2SB-05 |
2SB-06 |
2SB-07 |
2SB-08 |
2SB-09 |
2SB-10 |
2SB-11 |
2SB-12 |
2SB-14 |
2SB-16 |
2SB-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 9 giorni | 1/8 | 22 | 5.4 | 12 | 3 | 2.5 | 10 | ||
5.44 € | 1 | 9 giorni | 5/32 | 22 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | 10 | ||
5.44 € | 1 | 9 giorni | 3/16 | 22 | 7.5 | 13 | 5 | 3.5 | 10 | ||
5.44 € | 1 | 9 giorni | 7/32 | 22 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | 10 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 22 | 9.5 | 13 | 5 | 4.5 | 15 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 9/32 | 22 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | 15 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 5/16 | 22 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | 20 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 11/32 | 22 | 13.5 | 13.5 | 6 | 7 | 15 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 23.5 | 14.0 | 14 | 6 | 8 | 20 | ||
5.63 € | 1 | 9 giorni | 7/16 | 23.5 | 15 | 15 | 7 | 9 | 20 | ||
6.05 € | 1 | 9 giorni | 1/2 | 23.5 | 18 | 18 | 10 | 10 | 25 | ||
6.05 € | 1 | 9 giorni | 9/16 | 23.5 | 19 | 19 | 10 | 11 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali