Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSA3120
Tool set and tool box only | Set di utensili | Tool set type | Tipo portatile ad apertura singola | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410×175×175 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 43 | Case color | Rosso | Insertion Angle(mm) | 9.5 |
Mass(g) | 10000 | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 422×217×282 | Case Weight(g) | 3600 |
Supplementary explanation | The case is sold separately. | Set Content 1 | Sockets (6-point): 3S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Set Content 2 | Ratchet Handle: RH30K |
Set Content 3 | Spinner Handle: 231 | Set Content 4 | Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) | Set Content 5 | Socket holder: SH310 |
Set Content 6 | Long Wrench: LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417 | Set Content 7 | Long Mechanic Offset Wrench (45°×10°): M44-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 | Set Content 8 | monkey wrench: MW-300 |
Set Content 9 | Combination Pliers: CP-200 | Set Content 10 | Water Pump Pliers: KWP-250 | Set Content 11 | Longnose pliers: RP-150 |
Set Content 12 | Heavy Duty Nippers: KN-150 | Set Content 13 | Piercing Screwdriver: KMD-075, 100, KPD-001, 002, 003 | Set Content 14 | Stubby Screwdriver: SD-M, P |
Set Content 15 | Through Type Screwdriver: YMD-150 | Set Content 16 | Black Shaft Hammer: BH-10 (1 Pound) | Set Content 17 | Tool case: BX120 |
Si trova sulla pagina di Set attrezzi TSA3120, il codice articolo è il seguente: TSA3120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSA3120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali