Set bussole (a brugola, con supporto) HS206

Set bussole (a brugola, con supporto) HS206

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS206

Codice componente
HS206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.95 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 160 Set Content 1 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS206, il codice articolo è il seguente: HS206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS206.

Supporto tecnico