Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HS210
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 220 | Set Content 1 | 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14, With Socket Holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS210, il codice articolo è il seguente: HS210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS210.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali