Set bussole (a brugola, con supporto) HSB212 (Codici componente)

Set bussole (a brugola, con supporto) HSB212
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 6.35 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSB212

Codice componente
HSB212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.74 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 1/2 / 3/8 / 7/16 / 5/16 / 9/16 / 11/32 / 1/8 / 5/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 / 9/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Mass(g) 260 Set Content 1 2SB-04, 2SB-05, 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14, 2SB-16, 2SB-18 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HSB212, il codice articolo è il seguente: HSB212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSB212.

Supporto tecnico