Set bussole (a brugola, con supporto) HS312

Set bussole (a brugola, con supporto) HS312
  • Sconto volumi elevati
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS312

Codice componente
HS312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.27 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 08 / 09 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 630 Set Content 1 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-15, 3S-16, 3S-17, 3S-18, 3S-19 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS312, il codice articolo è il seguente: HS312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS312.

Supporto tecnico