Set bussole (a brugola, con supporto) HS410

Set bussole (a brugola, con supporto) HS410

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
10-piece socket hand tool set for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon (with socket holder).
· Hexagonal subtense design which can firmly access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· Demonstrates good and safe operability.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS410

Codice componente
HS410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.17 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 850 Set Content 1 4S-08, 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24 / with socket holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS410, il codice articolo è il seguente: HS410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS410.

Supporto tecnico