Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HS412
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 960 | Set Content 1 | 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-15, 4S-16, 4S-17, 4S-18, 4S-19, 4S-20, 4S-21 / with socket holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola, con supporto HS412, il codice articolo è il seguente: HS412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS412.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali