Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1800M
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 |
Mass(g) | 1200 | Set Content 1 | Socket (Hexagon): 2S-04, 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-09, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Ratchet Handle: RH20 / Spinner Handle: 111 / T-Shaped Slide Handle: SL20 / Screwdriver Type Handle: 115 / Extension Bar: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Universal Joint: 108 / Metal Case: MC2085 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1800M, il codice articolo è il seguente: 1800M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1800M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali