Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1850
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 3/8 / 7/16 / 5/16 / 11/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 / 9/32 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 |
Mass(g) | 900 | Set Content 1 | Socket (Hexagon): 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14 / Ratchet Handle: RH20 / Spinner Handle: 111 / Screwdriver Type Handle: 115 / Crossbar: 112 / Metal Case: MC2085 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1850, il codice articolo è il seguente: 1850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1850.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali