Set chiavi a tubo 1560MS (Codici componente)

Set chiavi a tubo 1560MS
  • Sconto volumi elevati
A standard type of socket wrench set.
[Features]
· 9.5 mm drive. A socket wrench set.
· Hex type subtense.
· Ideal for maintenance of vehicles, motorcycles, and bicycles.
· For manual operation. 13 sockets, 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1560MS

Codice componente
1560MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.16 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 2200
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S-22 / Ratchet Handle (Hold Type): RH30K / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Ball Joint: BJ30 / Metal Case: MC1560N

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1560MS, il codice articolo è il seguente: 1560MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1560MS.

Supporto tecnico