Set chiavi a tubo 3130MP (Codici componente)

Set chiavi a tubo 3130MP
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set with 9.5 mm sq. drive.
[Features]
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance. For manual operation.
· 13 sockets, 5 handles.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3130MP

Codice componente
3130MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48 Mass(g) 2200
Set Content 1 Socket (Hex): 3S-07, 3S-08/Socket (12-Point): 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-16, 3D-17, 3D-18, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24/Ratchet: Rh33k/Spinner Handle: 231/Extension Bars: 305 (75 mm) / 306 (150 mm)/Ball Joints: BJ30/Plastic Case

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 3130MP, il codice articolo è il seguente: 3130MP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3130MP.

Supporto tecnico