Set chiavi a tubo 1570MS

Set chiavi a tubo 1570MS
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set with a 9.5 mm drive and hexagonal shape.
[Features]
· Manual type ideal for maintenance of vehicles, motorcycles, and bicycles.
· 13 sockets, 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· A standard type of socket wrench set.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570MS

Codice componente
1570MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.80 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 2300
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3S-5.5, 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S-22, 3S-24 / Ratchet Handle (Hold Type): RH30K / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Ball Joint: BJ30 / Metal Case: MC1560N

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1570MS, il codice articolo è il seguente: 1570MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570MS.

Supporto tecnico