Codice articolo del costruttore: 1500
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 229.68 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1500
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 1/2 / 17/32 / 3/8 / 7/16 / 7/8 / 5/16 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 1/4 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 18 | Mass(g) | 4200 |
Set Content 1 | Socket (Hexagon): 3SB-08, 3SB-10, 3SB-12 / Socket (Double Hex): 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28 / Ratchet Handle: 271 / Spinner Handle: 231 / T-Shaped Slide Handle: SL30 / Speeder: 204 / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm), 307 (300 mm) / Universal Joint: 208 / Metal Case: MC713N |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali