Set chiavi a tubo 760MS

Set chiavi a tubo 760MS
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· Hex subtenses are ideal for maintenance of automobiles, motorcycles and bicycles.
· For manual use with 13 sockets and 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· A standard type of socket wrench set.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

760MS

Codice componente
760MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

233.16 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 32 / 27 / 30 / 26 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 3800
Set Content 1 Socket (Hexagon): 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27, 4S-30, 4S-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Metal Case: MC750N

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 760MS, il codice articolo è il seguente: 760MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 760MS.

Supporto tecnico