Codice articolo del costruttore: 750
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 192.41 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 1/2 / 3/8 / 7/16 / 25/32 / 7/8 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 15/16 / 1 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 | Mass(g) | 3400 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 4DB-12, 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Universal Joint: 308 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali