Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
200M
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 32 / 38 / 41 / 46 / 26 / 29 / 35 / 50 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 24 | Mass(g) | 11800 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 6D-26, 6D-29, 6D-32, 6D-35, 6D-38, 6D-41, 6D-46, 6D-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 200M, il codice articolo è il seguente: 200M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali