Set chiavi a tubo 200MS

Set chiavi a tubo 200MS
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Hex type.
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual use with 8 sockets and 4 handles.
· A standard set of socket wrenches with built-in hex sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200MS

Codice componente
200MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

478.91 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 32 / 38 / 41 / 46 / 26 / 29 / 35 / 50 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24 Mass(g) 12100
Set Content 1 Socket (Hexagon): 6S-26, 6S-29, 6S-32, 6S-35, 6S-38, 6S-41, 6S-46, 6S-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 200MS, il codice articolo è il seguente: 200MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200MS.

Supporto tecnico