Set chiavi a tubo 200

Set chiavi a tubo 200
Inch size socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· For manual operation.
· 13 sockets, 4 handles.
· A deluxe set of socket wrenches with built-in inch-size sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for servicing large-scale machine made outside Japan, automobile servicing, civil engineering servicing, and plant servicing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200

Codice componente
200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

523.13 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 2 / 1-5/16 / 1-5/8 / 1-7/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/16 / 1-3/8 / 1-1/2 / 1-3/4 / 1-13/16 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24 Mass(g) 14000
Set Content 1 Socket (Double Hex): 6DB-34, 6DB-36, 6DB-38, 6DB-40, 6DB-42, 6DB-44, 6DB-46, 6DB-48, 6DB-52, 6DB-56, 6DB-58, 6DB-60, 6DB-64 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 200, il codice articolo è il seguente: 200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200.

Supporto tecnico