Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L100

Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L100
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· Total length: 100 mm.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3AEX-08L100
3AEX-13L100
3AEX-14L100
3AEX-15L100
3AEX-16L100
3AEX-17L100
3AEX-18L100
3AEX-19L100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

27.00 €

1 Disponibile 9 giorni 813136875

28.21 €

1 9 giorni 132020912130

28.26 €

1 Disponibile 9 giorni 1421211012135

29.12 €

1 Disponibile 9 giorni 1522221014.3160

29.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1624241114.3175

29.29 €

1 Disponibile 9 giorni 1725.0251114.3180

32.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1826261314.3185

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1927271314.3190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 100

Supporto tecnico