Registrati
Configura
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 9 giorni lavorativi
    • Entro 10 giorni lavorativi

Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L250

Codice componente:

Sono stati trovati. 11 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Width across flat part external diameter (measurement D1)

    (mm)

    Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

    (mm)

    Width across flat part depth (measurement L1)

    (mm)

    Through Hole I.D. (d Dimension)

    (mm)

    Mass

    (g)

    Quantità minima d'ordine
    6
    10.0
    19
    5
    8
    138
    1 pezzi
    7
    11.5
    19
    6
    8
    140
    1 pezzi
    10
    15.5
    19
    8
    10
    185
    1 pezzi
    12
    19
    19
    9
    12
    260
    1 pezzi
    13
    20
    20
    9
    12
    265
    1 pezzi
    14
    21
    21
    10
    12
    270
    1 pezzi
    15
    22
    22
    10
    14.3
    335
    1 pezzi
    16
    24
    24
    11
    14.3
    350
    1 pezzi
    17
    25.0
    25
    11
    14.3
    355
    1 pezzi
    18
    26
    26
    13
    14.3
    360
    1 pezzi
    19
    27
    27
    13
    14.3
    365
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    30.98 €
    ( 36.87 € )
    10 giorni lavorativi
    31.00 €
    ( 36.89 € )
    10 giorni lavorativi
    32.34 €
    ( 38.48 € )
    10 giorni lavorativi
    33.02 €
    ( 39.29 € )
    9 giorni lavorativi
    33.05 €
    ( 39.33 € )
    9 giorni lavorativi
    33.10 €
    ( 39.39 € )
    10 giorni lavorativi
    35.03 €
    ( 41.69 € )
    10 giorni lavorativi
    35.17 €
    ( 41.85 € )
    10 giorni lavorativi
    35.22 €
    ( 41.91 € )
    9 giorni lavorativi
    37.85 €
    ( 45.04 € )
    10 giorni lavorativi
    37.89 €
    ( 45.09 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
    [Features]
    · 9.5 mm drive.
    · For impact wrenches and power tools.
    · Total length: 250 mm.
    · For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
    · It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
    · Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
    [Applications]
    · For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.