Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AEX-10L100 |
4AEX-13L100 |
4AEX-14L100 |
4AEX-15L100 |
4AEX-16L100 |
4AEX-17L100 |
4AEX-18L100 |
4AEX-19L100 |
4AEX-21L100 |
4AEX-22L100 |
4AEX-24L100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 25 | 9 | 12 | 155 | |
29.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 190 | |
29.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 195 | |
30.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 205 | |
30.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 210 | |
31.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 240 | |
33.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 245 | |
33.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 255 | |
34.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 260 | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 265 | |
37.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 280 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali