Set bussole per chiavi a percussione (con supporto) HNV305S

Set bussole per chiavi a percussione (con supporto) HNV305S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Impact socket set with an impact-resistant design.
[Features]
· For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· Impact socket set.
· 9.5 mm drive. 5 pcs. Holder included.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance work on automobiles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNV305S

Codice componente
HNV305S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.28 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 360 Set Content 1 3NV-08, 3NV-10, 3NV-12, 3NV-13, 3NV-14 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione (con supporto) HNV305S, il codice articolo è il seguente: HNV305S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNV305S.

Supporto tecnico