Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NV608S
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 24 / 32 / 27 / 30 / 41 / 46 / 36 / 35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Mass(g) | 4700 | Set Content 1 | 6NV-24、6NV-27、6NV-30、6NV-32、6NV-35、6NV-36、6NV-41、6NV-46 |
Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione (tipo valigetta con vassoio in metallo) NV608S, il codice articolo è il seguente: NV608S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NV608S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali