Bussola a brugola per chiavi a percussione 8AH

Bussola a brugola per chiavi a percussione 8AH
Integral type hex socket for impact tools for tightening and loosening hex socket bolts (heavy-duty type).
[Features]
· Can be replaced for use as it is a replacement type socket wrench.
· Powerful type that can be used with impact wrenches and power tools.
· 25.4 mm drive.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8AH-17
8AH-19
8AH-22
8AH-24
8AH-27
8AH-32
8AH-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Mass
(g)

66.70 €

1 5 giorni 1720600

63.35 €

1 8 giorni 1920650

79.27 €

1 9 giorni 2225710

87.10 €

1 5 giorni 2425760

108.06 €

1 5 giorni 2730820

122.30 €

1 5 giorni 3230940

108.55 €

1 5 giorni 36301220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 90

Supporto tecnico