Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BIT21-14 |
BIT21-17 |
BIT21-19 |
BIT21-22 |
BIT21-24 |
BIT21-27 |
BIT27-24 |
BIT27-27 |
BIT27-32 |
BIT27-36 |
BIT36-27 |
BIT36-32 |
BIT36-36 |
BIT46-41 |
BIT46-46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | 9 giorni | 19 | 14 | 3/4 | ||
8.84 € | 1 | 9 giorni | 19 | 17 | 3/4 | ||
11.98 € | 1 | 9 giorni | 19 | 19 | 3/4 | ||
12.48 € | 1 | 9 giorni | 19 | 22 | 3/4 | ||
14.05 € | 1 | 9 giorni | 19 | 24 | 3/4 | ||
18.95 € | 1 | 9 giorni | 19 | 27 | 3/4 | ||
29.16 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 24 | 1 | ||
50.11 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 27 | 1 | ||
63.66 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 32 | 1 | ||
95.19 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 36 | 1 | ||
55.70 € | 1 | 9 giorni | 38.1 | 27 | 1-1/2 | ||
84.81 € | 1 | 9 giorni | 38.1 | 32 | 1-1/2 | ||
87.30 € | 1 | 24 giorni | 38.1 | 36 | 1-1/2 | ||
129.24 € | 1 | 9 giorni | 38.1 | 41 | 1-1/2 | ||
94.13 € | 1 | 9 giorni | 38.1 | 46 | 1-1/2 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo altro | Application | Per utensili a massa battente | Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato |
---|
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali