• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola punta a brugola per chiavi a percussione (tipo sostituibile) 6AH

Bussola punta a brugola per chiavi a percussione (tipo sostituibile) 6AH

Hex socket holder for impact tools for tightening and loosening hex socket bolts (heavy-duty type).
[Features]
· The tip bit can be replaced for use as it is a replacement type.
· Powerful type that can be used with impact wrenches and power tools.
· 19.0 mm drive.
· For impact wrenches and power tools.
· Use by inserting an impact hexagon bit.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AH-14H
6AH-17H
6AH-19H
6AH-22H
6AH-24H
6AH-27H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Mass
(g)
Set Content 1

33.33 €

3 giorni 1418.5384Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-14

33.64 €

3 giorni 1719.5396Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-17

36.34 €

3 giorni 1919.5406Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-19

36.83 €

3 giorni 2220423Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-22

38.80 €

3 giorni 2420436Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-24

42.31 €

3 giorni 2720454Socket: 6AH-S21 / Bit: BIT21-27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 75

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico