Bussola punta a brugola per chiavi a percussione (tipo sostituibile) 8AH-H

Bussola punta a brugola per chiavi a percussione (tipo sostituibile) 8AH-H

For tightening and loosening hex socket bolts (heavy-duty type).
[Features]
· The bit can be replaced for use since it is a replacement type.
· Powerful type that can be used with impact wrenches and power tools.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work with large industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8AH-17H
8AH-19H
8AH-22H
8AH-24H
8AH-27H
8AH-32H
8AH-36H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Mass
(g)
Set Content 1

56.78 €

3 giorni 178119.5562Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-17

58.89 €

3 giorni 198119.5572Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-19

59.62 €

3 giorni 228120591Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-22

70.31 €

3 giorni 249023811Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-24

86.41 €

3 giorni 279028835Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-27

80.24 €

3 giorni 329025888Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-32

101.66 €

3 giorni 369529977Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico