• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola lunga a percussione 6NV-L

Bussola lunga a percussione 6NV-L

An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6NV-18L
6NV-19L
6NV-21L
6NV-22L
6NV-23L
6NV-24L
6NV-25L
6NV-26L
6NV-27L
6NV-28L
6NV-29L
6NV-30L
6NV-32L
6NV-33L
6NV-35L
6NV-36L
6NV-38L
6NV-41L
6NV-46L
6NV-50L
6NV-55L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

28.55 €

3 giorni 188528.53813367

28.52 €

3 giorni 1985293814362

28.78 €

3 giorni 218531.53815401

28.96 €

3 giorni 2285333815428

30.50 €

3 giorni 238534.53815411

31.65 €

3 giorni 24100363817514

32.77 €

3 giorni 25100374019535

32.93 €

3 giorni 26100384019558

32.75 €

3 giorni 27100404219532

34.46 €

3 giorni 28100414220539

34.51 €

3 giorni 29100424220547

36.62 €

3 giorni 30100444421569

36.78 €

3 giorni 3210046.546.521593

38.87 €

3 giorni 33100484823602

41.08 €

3 giorni 35100505023617

43.60 €

3 giorni 36100525223644

47.22 €

3 giorni 38100565623523

52.07 €

3 giorni 41100595923550

65.60 €

3 giorni 46100656523782

79.22 €

3 giorni 501007070251014

95.69 €

3 giorni 551007878251223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico