Bussola lunga a percussione 8NV-L

Bussola lunga a percussione 8NV-L
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8NV-19L
8NV-22L
8NV-24L
8NV-26L
8NV-27L
8NV-30L
8NV-32L
8NV-35L
8NV-36L
8NV-38L
8NV-41L
8NV-46L
8NV-50L
8NV-55L
8NV-60L
8NV-65L
8NV-70L
8NV-75L
8NV-77L
8NV-80L
8NV-85L
8NV-90L
8NV-95L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

63.59 €

1 Disponibile 5 giorni 19100324814639

63.96 €

1 Disponibile 9 giorni 22100354815681

64.11 €

1 Disponibile 9 giorni 24100374817699

64.57 €

1 Disponibile 9 giorni 26100404819749

64.94 €

1 Disponibile 9 giorni 2710041.54819791

65.56 €

1 Disponibile 5 giorni 3010045.55021860

66.14 €

1 Disponibile 9 giorni 32100485021923

71.63 €

1 Disponibile 9 giorni 35100525228946

71.29 €

1 Disponibile 9 giorni 36100545428908

81.12 €

1 Disponibile 8 giorni 38100565628941

88.02 €

1 Disponibile 9 giorni 41100595928958

107.52 €

1 Disponibile 9 giorni 461006666281098

93.19 €

1 Disponibile 5 giorni 501357474301451

113.52 €

1 Disponibile 8 giorni 551358080351668

136.02 €

1 Disponibile 9 giorni 601358686431709

164.77 €

1 Disponibile 9 giorni 651359393472251

199.05 €

1 Disponibile 8 giorni 70135100100492405

213.47 €

1 9 giorni 75135104104512428

311.87 €

1 Disponibile 9 giorni 77135107107552445

325.24 €

1 Disponibile 5 giorni 80135111111552556

339.94 €

1 Disponibile 9 giorni 85135118118582879

371.30 €

1 Disponibile 9 giorni 90135124124603074

422.29 €

1 Disponibile 5 giorni 95135130130603109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Supporto tecnico