Bussola molto lunga per chiavi a percussione (a brugola) 6NV-L150

Bussola molto lunga per chiavi a percussione (a brugola) 6NV-L150
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6NV-27L150
6NV-30L150
6NV-32L150
6NV-36L150
6NV-41L150
6NV-46L150
6NV-50L150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

63.54 €

1 Disponibile 9 giorni 2740421922784

63.65 €

1 Disponibile 6 giorni 3044442125821

65.78 €

1 Disponibile 6 giorni 3246.546.52125846

76.49 €

1 Disponibile 6 giorni 3652522325936

105.68 €

1 Disponibile 5 giorni 41595923351229

123.50 €

1 Disponibile 9 giorni 46656523351284

135.19 €

1 Disponibile 9 giorni 50707025381177

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 150

Supporto tecnico