Chiave dinamometrica singola, forma a chiave (TSP16-17)

Chiave dinamometrica singola, forma a chiave TSP16-17
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSP16-17

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 85.95

Tempi di consegna: 64 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 220 mm

Mass: 370 g

Torque Performance: 16 N▪m

Dimensions: T: 7.6 mm

Dimensions: s: 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP16-17

Codice componente
TSP16-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Dimensions: T
(mm)
Dimensions: s
(mm)
Dimensions: D
(mm)

85.95 €

1 Disponibile 64 giorni 220370167.61736.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo a funzione singola Head Replaceable N/A Load direction Tipo sinistro/destro
Torque Precision(±%) 4 Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body
Accessory Configuration Certificate (With Traceability Flow Chart), Instruction Manual

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica singola, forma a chiave, il codice articolo è il seguente: TSP16-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP16-17.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSP38-22
TSP55-26
TSP75-29
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Dimensions: T
(mm)
Dimensions: s
(mm)
Dimensions: D
(mm)

102.16 €

1 Disponibile 5 giorni 230410388.52246.5

112.87 €

1 Disponibile 5 giorni 286540559.72655.0

132.43 €

1 Disponibile 9 giorni 292570759.72962.0

Supporto tecnico