Cacciavite perforatore

Cacciavite perforatore

Standard type screwdriver with a wooden handle.
[Features]
· Standard type screwdriver with a wooden handle with a sense of warmth.
· Through screwdriver.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-050
MD-075
MD-100
MD-125
MD-150
MD-200
PD-001
PD-002
PD-003
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length L
(mm)
Shaft diameter D
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)
Specifications

6.12 €

4 giorni Flathead (-)-4.5500.6145523.570Round Shaft Screwdriver

6.55 €

4 giorni Flathead (-)-5.5750.7170523.575Round Shaft Screwdriver

7.66 €

4 giorni Flathead (-)-61000.9218628.0100Round Shaft Screwdriver

10.10 €

4 giorni Flathead (-)-71250.9257732.5160Round Shaft Screwdriver

10.60 €

4 giorni Flathead (-)-81501282832.5190Round Shaft Screwdriver

14.40 €

4 giorni Flathead (-)-92001.1348934290Round Shaft Screwdriver

6.52 €

4 giorni Phillips (+)No.1-75-170523.570Round Shaft Screwdriver

7.82 €

4 giorni Phillips (+)No.2-100-218628.0100Round Shaft Screwdriver

11.22 €

4 giorni Phillips (+)No.3-150-282832.5200Round Shaft Screwdriver

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through Available Bolster NA Grip Type Wooden handle

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico