Set bussole (a brugola, con supporto) SUS SHS406

Set bussole (a brugola, con supporto) SUS SHS406
  • Sconto volumi elevati
Corrosion/chemical resistant, hygienic stainless steel socket 6-piece set. Holder included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHS406

Codice componente
SHS406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.35 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 390 Set Content 1 S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19 / with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) SUS SHS406, il codice articolo è il seguente: SHS406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHS406.

Supporto tecnico