Set di cacciaviti tozzi, ricambio CDS2

Set di cacciaviti tozzi, ricambio CDS2
  • Sconto volumi elevati
Screwdriver with a flathead and Phillips head at both ends.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Total length: 90 mm.
· Grip type: Resin.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDS2

Codice componente
CDS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 90
Weight(g) 70 Set Content ⊖0.8×6.0←→⊕No.2 Specifications Replacement Screwdriver

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti tozzi, ricambio CDS2, il codice articolo è il seguente: CDS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDS2.

Supporto tecnico