Set cacciaviti ricambio CD12

Set cacciaviti ricambio CD12
  • Sconto volumi elevati
Screwdriver with a flathead and Phillips head at both ends.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Total length: 195 mm.
· Grip type: Resin.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CD12

Codice componente
CD12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 Overall Length L(mm) 195
Weight(g) 150 Set Content ⊖0.8×6.0←→⊕No.2、⊖0.6×4.5←→⊕No.1 Specifications Replacement Screwdriver

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti ricambio CD12, il codice articolo è il seguente: CD12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD12.

Supporto tecnico