Cacciavite a gambo lungo LD

Cacciavite a gambo lungo LD
  • Sconto volumi elevati
An ideal screwdriver for working in places that conventional screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Long shaft screwdriver with a total length of 395 mm.
· Round shaft type with 267 mm shaft length. With magnet.
· Flathead tip -0.8 x 6.0 mm.
· Phillips tip +No.2 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-M
LD-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

14.94 €

1 10 giorni Testa piatta (-)-60.8

14.94 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 2--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 267 Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Overall Length L(mm) 395 Shaft diameter D(mm) 6
Grip Width D(mm) 31 Weight(g) 140 Specifications With Magnet. Round-shaft Screwdriver.

Supporto tecnico