• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH306

Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH306

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SHH306

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 237.29

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHH306

Codice componente
SHH306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.29 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 300 Set Content 1 S3H-03, S3H-04, S3H-05, S3H-06, S3H-08, S3H-10 / with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH306, il codice articolo è il seguente: SHH306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHH306.

Supporto tecnico