Set cacciaviti a cricchetto RDS20

Set cacciaviti a cricchetto RDS20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RDS20

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 115.34

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RDS20

Codice componente
RDS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.34 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Grip Type Resina Width across flat dimension(mm) 6.35 Weight(g) 970
Set Content Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), Bit Holder (BTB12 2 pcs), Plastic Case Specifications Magnetic (Bit Holder), with PE Case

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a cricchetto RDS20, il codice articolo è il seguente: RDS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RDS20.

Supporto tecnico