Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL312

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL312
  • Sconto volumi elevati
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. Deep type. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSBL312

Codice componente
HSBL312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.85 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Width across flat dimension (S Measurement)(inch) 1/4 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4
Mass(g) 880 Set Content 1 3SB-08L, 3SB-10L, 3SB-11L, 3SB-12L, 3SB-14L, 3SB-16L, 3SB-17L, 3SB-18L, 3SB-19L, 3SB-20L, 3SB-22L, 3SB-24L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL312, il codice articolo è il seguente: HSBL312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSBL312.

Supporto tecnico