Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TF-10 |
TF-11 |
TF-12 |
TF-13 |
TF-14 |
TF-17 |
TF-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 320 | 15.5 | 20 | 390 | ||
38.53 € | 1 | 9 giorni | 11 | 320 | 16.2 | 20 | 400 | ||
36.75 € | 1 | 8 giorni | 12 | 320 | 17.5 | 20 | 400 | ||
41.43 € | 1 | 9 giorni | 13 | 320 | 18.8 | 20 | 400 | ||
41.43 € | 1 | 9 giorni | 14 | 320 | 20 | 20 | 400 | ||
44.85 € | 1 | 9 giorni | 17 | 350 | 24 | 24 | 575 | ||
45.86 € | 1 | 9 giorni | 19 | 350 | 26 | 26 | 570 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Handle Type ° | T-Shaped Handle |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali