Chiave flessibile tipo T (tipo quadro) TF-K

Chiave flessibile tipo T (tipo quadro) TF-K
  • Sconto volumi elevati
T-type flex wrench with a flex mechanism at the tip.
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· Also used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-10K
TF-12K
TF-14K
TF-17K
TF-19K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

53.17 €

1 Disponibile 9 giorni 103201520380

53.66 €

1 Disponibile 9 giorni 1232017.520400

57.49 €

1 Disponibile 9 giorni 143222020410

61.95 €

1 Disponibile 9 giorni 173502424585

65.64 €

1 Disponibile 9 giorni 193512626580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Handle Type ° T-Shaped Handle

Supporto tecnico